JBL Cinema Seriesの一部である8102ハイパワープロフェッショナルシネマサラウンドスピーカーは、プレミアムサウンド体験を提供しようとしているコスト意識の高い劇場所有者に、JBLの名前と同義の忠実度とパフォーマンスを競争力のある価格で提供します。 10インチ、2ウェイ8102は、中小規模の劇場向けに最適化されており、高いSPLと40フィートのスロー機能を提供して最大のカバレッジを実現し、優れたヘッドルームによりパフォーマンスと長期的な安定性を向上させます。
8102は、2つの3ウェイスクリーンスピーカーと2つのサブウーファーを含むJBL Cinemaシリーズ全体とシームレスに統合され、手間のかからない展開と操作のために設計されています。シネマシリーズスピーカーをJBLCPi2000シネマプロセッサおよびクラウンXLCシリーズアンプと組み合わせて、完全に統合されたシネマサウンドソリューションを構築します。
特徴
詳細
プレミアム価格なしのプレミアムサウンド
シネマシリーズでは、JBLシネマシステムの素晴らしいサウンドに足を踏み入れることがこれまでになく簡単になりました。 Cinema Series 8102サラウンドスピーカーは、革新的な角度付きキャビネットバッフル設計のおかげで、最大125 dBのピークSPLを実現し、110x90度のカバレッジを提供します。 JBL Cinema Series 3153および4253スクリーンスピーカーと3181Fおよび4281Fサブウーファーを組み合わせて、完全なソリューションを実現します。
堅実で信頼性の高い
JBL Cinema Seriesを信頼して、投資の全期間を通じて最高のパフォーマンスを提供します。システムは、優れた全体的な効率を実現するように設計されています。トランスデューサ保護回路は、長期的な安定性を保証します。
簡単にデプロイできます
シネマシリーズは、さまざまな構成での合理化されたシステムセットアップと操作のために設計されています。ハードウェアは、エンクロージャー上部の入力端子とバインディングポストコネクタを使用して、最大限の汎用性を実現するように設計されています。
システムの状態を監視する
正確な診断により、システムを最高のパフォーマンスで実行し続けることができます。CrownXLCアンプは、JBL CPi2000プロセッサと併用すると、サードパーティの制御およびTMSシステムを介して増幅およびスピーカーの負荷のステータスを監視します。フロントパネルのインジケータは、信号、クリップ、ブリッジ動作、電源スタンバイ、障害などの主要な統計を監視します。
統合されたサウンドシステムを構築する
JBL CPi2000シネマプロセッサを使用してJBLシネマサウンドシステムを完成させます。これにより、DSP、ルームEQチューニング、ボリュームコントロール、システム障害検出などのオーディオ拡張機能が提供されます。 CPi2000には、サウンドとパフォーマンスを向上させ、展開を容易にするCinema Seriesスピーカープリセットが含まれており、アンプとスピーカーのステータスを中央のTMS(シアター管理システム)制御システムに送信できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |