製品の公開
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF
    JBL Professional

    AWC82 - All-Weather Compact 2-Way Coaxial Loudspeaker with 8" LF

    Google翻訳”,

    全天候型コンパクト2ウェイ同軸ラウドスピーカー、8インチLF-AWC82

    特徴

    • 耐候性の高いIP56定格
    • 一貫した120°x120°ブロードバンドパターン制御
    • コンポーネント:•ケブラー強化コーンと50 mm(2インチ)ボイスコイルを備えた200 mm(8インチ)ウーファー。 •独自の特許取得済みの設計と高温ポリマーダイアフラムを備えた25mm(1インチ)の出口圧縮ドライバー。
    • 音楽の周波数応答が拡張された、スピーチの並外れた明瞭さ。
    • 一定のカバレッジとスムーズで自然なミッドレンジを実現する高度なハイスロープクロスオーバーネットワーク。
    • 高感度の250ワットの電力処理(平均的な連続ピンクノイズ)は、高いSPL機能を提供します。
    • ハイパワーパッシブクロスオーバーネットワーク。
    • 過負荷保護
    • 80 Hz –20kHzの周波数応答。
    • 200ワット70V/100Vマルチタップ(内蔵トランス)または直接8Ω低インピーダンス。


    技術仕様
    • Unique refAWC82-All-Weather-Compact-2-Way-Coaxial-Loudspeaker-with-8-LF
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションPoint Source Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米