製品の公開
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 23 - High Output Two-Way Mid/High Frequency Loudspeaker

    Google翻訳”,

    高出力双方向中/高周波ラウドスピーカー
    Control®23は、JBLProfessionalのControlContractor Series屋内/屋外スピーカーの中で最もコンパクトなものであり、パティオ、ホワイエ、小売店、またはフォアグラウンド/バックグラウンドミュージックとページングが必要なその他のアプリケーションに最適で、美的影響を最小限に抑えます。

    特徴

    • コンポーネント:3.5インチのポリプロピレンコーティングされたウーファー、0.5インチのチタンコーティングされたホーン搭載ツイーター。
    • 内蔵のInvisiBall®取り付けハードウェア*。
    • 耐候性のエンクロージャとトランスデューサ。
    • 装飾に合わせて簡単にペイントできます。
    • 90°x90°の高周波ホーン。
    • 過負荷保護回路。
    • 感度:86 dB SPL、1 W、1m
    • *世界中で係属中の特許
    技術仕様
    • Unique refControl-23-High-Output-Two-Way-Mid-High-Frequency-Loudspeaker
    • コレクションセットVintage
    • コレクションInstalled Sound
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米