製品の公開
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly
    JBL Professional

    Control 26C 6.5" Ceiling Loudspeaker Transducer Assembly

    Google翻訳”,

    6.5"天井スピーカートランスデューサーアセンブリ
    Control 26Cは、同軸に取り付けられた6.5インチのウーファーと3/4インチのチタンコーティングされたツイーターを備えた強力な天井スピーカーで、広いカバレッジエリアで最大のサウンドレベルを実現できます。

    特徴

    • 同軸に取り付けられた165mm(6.5インチ)のウーファーとブチルゴムのサラウンド、および19 mm(.75インチ)のチタンコーティングされた回折負荷ツイーター。
    • 高出力、広い周波数応答、低歪みで高音域を実現。
    • JBL独自のSonicGuard™過負荷保護により、より高い動作レベルとシステムの信頼性の向上が可能になります。
    • グリル、バックカン、タイルレールがパッケージ化されているため、設置が迅速で、ディーラーでの在庫が簡単です。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range 75 Hz - 20 kHz
      Power Capacity 150 W Continuous Program Power; 75 W Continuous Pink Noise
      Nominal Sensitivity 89 dB, 1m/1 W
      Nominal Coverage Angle 110°
      Directivity Index (DI) 4.6 averaged 500 Hz to 4 KHz
      Nominal Impedance 16 ohms
      Rated Maximum SPL 107 dB SPL @ 1m (3.3 ft)
      Low Frequency 165 mm (6.5 in)
      High Frequency 19 mm (.75 in) titanium
      Terminations Screw locking barrier strip
      Dimensions (H x Dia) 210 mm x 252 mm (8.3 in x 9.9 in)
      Net Weight (ea) 2.7 kg (6 lbs)
      Shipping Weight (pair) 6.4 kg (15 lbs)

    技術仕様
    • Unique refControl-26C-6_5-Ceiling-Loudspeaker-Transducer-Assembly
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers