このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Unique ref.: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
ブランド名: JBL Professional
製品ファミリー: Installed Sound
製品グループ: Point Source Speakers
公開日: 2020-01-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: エレクトロニクス - 音響機器
IFC分類: Object
UNSPSC 名前: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC コード: 4511
Uniclass 1.4 コード: L76116
Uniclass 1.4 詳細: Loudspeakers
Uniclass 2.0 コード: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 詳細: Loudspeakers
Uniclass 2015 コード: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 詳細: Loudspeakers
NBS Reference コード: 75-06-49
NBS Reference 詳細: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
OmniClass Number: 23-37 15 29 11 13
OmniClass Title: Loudspeakers