製品の公開
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
BRX308-LA Line Array Element
    JBL Professional

    BRX308-LA Line Array Element

    Google翻訳”,

    特徴

    • デュアル8インチLFドライバーと3インチチタンコンプレッションドライバー
    • 周波数範囲:80 Hz〜20 kHz(-10 dB)
    • 110°水平x12°(可変)垂直分散
    • 最大SPL136dB
    • 可変ボックス間角度
    • I / O:IN/THRU用に並列に配線された2つの4極NL4コネクタ
    • 寸法(W x H x D):662 x 299 x 376 mm(26 x 11.8 x 14.8インチ)
    • 重量:20.5 kg(45.2ポンド)
    仕様
    • SYSTEM TYPE: Modular, portable line array

      FREQUENCY RANGE (-10 dB): 80 Hz-20 kHz

      MAX PEAK SPL (2 PI): 136 dB

      NOMINAL DIRECTIVITY (H x V): 110° x 12° (variable)

      TRANSDUCERS: LF: 2 x 8" HF: 1 x 3" titanium compression

      COMPLIANCE: CE

      MATERIAL: Plywood

      COLOR/FINISH: Matte black, Duraflex

      CONNECTORS: Two 4-pole NL4 connectors wired in parallel for IN/THRU use

      WEIGHT: 20.5 kg (45.2 lb)

      DIMENSIONS (D x W x H): 376 x 662 x 299 mm (14.8 x 26 x 11.8 in)

    技術仕様
    • Unique refbrx308-la_line-array-element
    • コレクションセットLive Portable
    • コレクションBRX Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers

    対応地域

    北米