製品の公開
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker
    JBL Professional

    C221 Two-Way ScreenArray® Cinema Loudspeaker

    Google翻訳”,

    双方向ScreenArrayシネマスピーカー

    C221Two-WayScreenArray®CinemaLoudspeakerは、JBLの最新の技術的進歩と、コンパクトな設置面積と手頃な価格を組み合わせて、中小規模の映画館での音響体験を簡単にアップグレードできるようにします。特許出願中のDualDissimilarArrayingとAcousticApertureTechnologyを搭載したC221は、聴衆のすべてのメンバーに非常に均一なカバレッジとスムーズで正確なサウンド再生を提供します。 C221の奥行きは12インチで、スペースに制約のある中小規模のマルチプレックスに最適です。また、C221は、世界中のトップ映画スタジオで信頼されているのと同じドライバーテクノロジーを使用しているため、視聴者は、クリエイターが意図したように、家のすべての席から、より魅力的で本格的な体験を楽しむことができます。

    特徴

    • 最大出力、改善されたカバレッジ、最小の歪みを実現する次世代の双方向ScreenArray®デザイン
    • 特許出願中のDualDissimilarArraying Technologyは、すくい上げられた座席エリアのカバレッジパターンを作成し、HF出力電力を拡張し、両方のスペクトルの極値でフルオクターブのパターン制御を行います
    • 特許出願中のAcousticApertureTechnologyは、歪みを抑え、感度を高めるための改良されたドライバーに加えて、スムーズなクロスオーバー移行のための強化されたミッドレンジパフォーマンスを提供します
    • 12インチのフットプリントは、パフォーマンスを犠牲にすることなくスペースを節約します
    • 最大投球距離15m(49.20ft)の中小規模の映画館向けに設計されています

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS

      Frequency Response (-3dB) 77Hz - 18kHz
      Frequency Response (-6dB) 58kHz - 20kHz
      Frequency Response (-10dB) 44Hz - 20kHz
      Crossover Frequencies 1700Hz (LF), 2000Hz (HF1), 1700Hz (HF2)
      Free Field Passive Sensitivity 100dB SPL @2.83V
      Calculated Max SPL 125 dB
      Passive Rated Impedance 8Ω
      Minimum Impedance 7Ω @ 167Hz
      Power Handling (2Hr AES Rating) 300W
      Power Handling (100Hr AES Rating) 150W
      LF Sensitivity 100dB SPL @ 2.83V
      HF Sensitivity 100 dB SPL @ 2.83V
      Furthest Seat 15m/49.20ft
      Unit Weight (lbs) 100
      Unit Weight (kg) 45.36
      Dimensions (H x W x D) Inches 35" x 34" x 12"
      Dimensions (H x W x D) Centimeters 88.9 x 85.73 x 30.48

    技術仕様
    • Unique refC221-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker
    • コレクションセットCinema Sound
    • コレクションSmall Format
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers