製品の公開
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Google翻訳”,

    JBL Control 416C/T は、Control 400 標準カバレッジ シリーズの一部で、6.5 インチ ウーファーと、ほとんどの天井プレナム スペースへの設置に最適な統合エンクロージャを備えた 2 ウェイ同軸天井スピーカーです。

    Control 400シリーズの全モデルは、モダンなインテリアにシームレスに溶け込むよう設計されています。付属のマグネット式フルフェイスグリルは塗装が可能で、あらゆるインテリアに溶け込みます。また、ブラックの丸型グリルとホワイトの角型グリルもご用意しており、より洗練されたカスタマイズが可能です。

    Control 416C/Tは、安全性、効率性、再現性を向上させるために、綿密に設計された設置機能を備えています。端子カバーは、上部または側面からのケーブル導入を容易にし、信頼性の高いドッグイヤー型固定構造は様々な天井厚に対応し、あらゆる環境に対応します。さらに、Control 416C/Tは70V/100Vおよび低インピーダンスアプリケーションの両方に対応しています。

    特徴

    • 165 mm (6.5 インチ) ウーファーと 20 mm (0.75 インチ) ソフトドーム ツイーター
    • ほとんどの天井プレナムスペースへの設置に最適な統合エンクロージャ
    • 70V/100Vマルチタップトランス内蔵、8オームダイレクト入力
    • 簡単に塗装できるフルフェイスのマグネット式グリル
    • 上部と側面のケーブル入力オプション
    • 幅広い天井厚に対応する、堅牢で適応性の高いドッグイヤー
    • IP33定格
    仕様
    • Frequency Range (-10 dB)61Hz - 20kHz
      Power Capacity75W (300W Peak) Cont. Pink Noise (2 hrs)
      50W (200W Peak) Cont. Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity (1m/1W)89dB
      Coverage Angle120° conical
      Maximum SPL (1m)108 dB continuous pink noise (114 dB peak)
      Nominal Impedance8Ω
      Transformer Taps70 V: 30 W, 15 W, 7.5 W & 3.8 W
      100 V: 30 W, 15 W, 7.5 W
      DriversLF: 165 mm (6.5 in) with paper cone, SBR surround.
      HF: 20 mm (0.75 in) soft dome
      Ceiling Cutout Size223 mm (8.8 in)
      Dimensions233 mm (9.3 in) H x 261 mm (10.4 in) dia.
      222 mm (8.9 in) from bottom of ceiling tile to top of backcan
      Safety Agency RatingSuitable for use in air handling spaces per UL 2043, NFPA 90A & NFPA 70, CSA C22.2 no. 205 listed. Listing per UL 1480A Speakers for Commercial and Professional Use. UL registered Transformer.
      EnvironmentalIP rating: IP33 per EN/IEC 60529.
      Operating temperature: 0° C to 45 °C.
      Optional AccessoriesJBL-MTC-416BG black (RAL9004) round grille
      JBL-MTC-416SG white (RAL9003) square grille
      JBL-MTC-416WG weather grille
      JBL-MTC-426NC new construction bracket
      JBL-MTC-426MR mud-ring construction bracket
      JBL-MTC-48TRX4 tile rail for 4' x 4' ceiling tiles
      ColorStock grille is White (RAL9003), paintable
      Net Weight (ea)3.75 kg (8.27 lbs)
      Shipping Weight (pair)12.64 kg (27.87 lbs)
      SKU NumbersJBL-C416C/T
    技術仕様
    • Unique refcontrol-416c-t-65-two-way-coaxial-ceiling-loudspeaker
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCeiling Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers