製品の公開
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar
    JBL Professional

    Pro SoundBar PSB-1 2.0 Channel Commercial-Grade Soundbar

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    2.0チャンネルコマーシャルグレードサウンドバー
    JBL Pro SoundBar PSB-1は、ホテルの客室やクルーズ船の個室などのアプリケーションで使用するために特別に設計された、費用対効果の高い商用グレードのアクティブサウンドバーです。これらのアプリケーションの固有の要件を対象とした最適化された機能セットを備えたProSoundBarは、優れた音質、セキュリティ、および信頼性を提供しながら、消費者向けサウンドバーに見られるコストと複雑さを軽減します。

    プロサウンドバーのオールインワンデザインは、独立したサブウーファーを必要とせずにフルレンジのサウンドを提供し、隣接する部屋へのサウンド転送を最小限に抑えながら、優れた品質のオーディオを提供します。さらに音量を管理するために、Pro SoundBarには、サウンドバーの最大音量出力を制御する4ポジションの音量制限スイッチがあります。 Pro SoundBarは、TVの互換性を最大化するために、固定および可変の両方のソースボリュームをサポートします。ボリュームスイッチとソースボリューム選択のコントロールは、サポートスタッフ以外の人による改ざんを防ぐために、ロックアウトプレートで覆うことができます。

    あらゆるレベルでの明確さ
    低レベルでの明瞭度が向上すると、ユーザーは音量を邪魔なレベルに上げることなく聞くことができます。

    前面スピーカー
    前面スピーカーは、内蔵テレビスピーカーよりも明瞭度が向上しています。 TVスピーカーは通常、背面または下向きであり、品質と音量が低下し、音の伝達が増加します。

    プレミアムマテリアル
    スピーカーグリルには布を使用していないため、お手入れやメンテナンスが簡単で、破損しにくくなっています。

    柔軟で使いやすい
    JBL Pro SoundBarは、固定音量と可変音量の両方の制御方式と互換性があります。音量がサウンドバーで直接制御されているか、テレビの上流で制御されているかにかかわらず、Pro SoundBarは、システム全体を1つのリモコンで制御することでこれらのシナリオをサポートできます。

    これは、ProSoundBarのIRラーニング機能によって可能になります。音量がサウンドバーで制御される固定音量のシナリオでは、Pro SoundBarは音量アップおよび音量ダウンコントロールのIRパルスを「学習」できます。つまり、プログラム可能かどうかに関係なく、任意のリモコンを使用できます。これにより、ゲストはスマートリモコンを使用せずに、テレビのリモコンを使用してシステム全体を調整できます。システム要件に関係なく、JBLProSoundBarはユーザーにシンプルなエクスペリエンスを提供します。


    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10dB) 42Hz – 20kHz
      Frequency Response (+/-3dB) 56Hz – 20kHz
      Maximum Peak SPL(0dBV) 90 dB-SPL at 1m (0 dBV input; Max Volume setting, one channel)
      Maximum Peak SPL(0dBV) 94 dB-SPL at 1m (both channels driven)
      Input Connectors 2 x RCA (left & right)
      Nominal Input Sensitivity -10 dBV for 85 dB-SPL at 1m (Max Volume setting)
      HF Driver Size 2 x 19 mm (0.75”) Soft Dome Tweeter (one per channel)
      LF Driver Size 4 x 51 mm (2.0”) Low-Frequency Driver (two per channel)
      Power Amp 20W per Channel, Class D
      Enclosure Material Injection-Molded ABS
      Enclosure Finish Black
      Mounting/Installation Two included brackets, desk/table or on-wall mounting. See Owner’s Manual for installation diagrams.
      AC Power Input: 100V-240VAC, 50/60Hz, 1.5A
      Sleep Mode Power: 0.25W at 100VAC; 0.36W at 240VAC
      Dimensions (H x W x D) 90 x 900 x 65mm (3.54 x 35.4 x 2.55 in). See Owner’s Manual for dimensional drawing.
      Weight 1.8kg (4.0lbs)
      Shipping Weight 2.5kg (5.5lbs)
      Included Accessories See Owner’s Manual

    技術仕様
    • Unique refPro-SoundBar-PSB-1-2-0-Channel-Commercial-Grade-Soundbar
    • コレクションセットInstalled Sound
    • コレクションCommercial Soundbars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • UNSPSC名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC4511
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers