JBL Professional Pro SoundBar PSB-2 は、コスト効率に優れた 2.0 チャンネルの商用グレードのサウンドバーで、ホテルの客室、クルーズ船の客室、会議室、教室向けに特別に設計されています。サウンドバー テクノロジーの進化として、隣の部屋への音の伝わりを最小限に抑えながら、部屋の音声に集中できるように設計されています。
PSB-2 の前面スピーカーは、人間の音声に特化して調整されており、テレビの内蔵スピーカーよりも大幅に忠実度が向上しています。低音量でも明瞭度が向上しているため、ユーザーは音量を不必要に上げて他の部屋に迷惑をかけることなく、明瞭に聞くことができます。2 段階の音量制限スイッチにより、さらに音量制限機能が追加されています。
最も一般的なソースをサポートするために、HDMI および Bluetooth デジタル入力が含まれ、スピーカー上部の単一のソース コントロール ボタンでソースを簡単に切り替えることができます。アナログ入力のみを必要とするアプリケーションには、JBL PSB-1 サウンドバーも用意されています。自動 Bluetooth ペアリング管理と各 PSB-2 の Bluetooth 名を更新する機能は、複数の PSB-2 を管理するときに役立ちます。プロ仕様の素材と構造を特徴とする PSB-2 の耐久性のある外装は、毎日の商用使用の厳しさに耐えるように設計されていますが、掃除も簡単です。改ざんを防ぐために、使用可能なサービス ポートを隠すロックアウト プレートが用意されています。
JBL PSB-2 は、商用グレードの機能、低音量でも部屋全体に響くサウンド、簡素化されたデジタル接続を備え、プロのホスピタリティ、企業、教育の幅広いニーズに最適な、コスト効率の高い商用サウンドバー ソリューションを実現します。
特徴
集中した室内オーディオ
PSB-2 の前面スピーカーは、テレビの内蔵スピーカーよりも忠実度が向上しています。音響エネルギーを部屋の前方に集中させ、設置されている壁から遠ざけることで、不要な音声が隣の部屋に伝わらないようになっています。
あらゆるレベルでの明瞭性
低音量レベルでも音質が向上するため、音量を上げて隣の部屋やスペースに不必要な迷惑をかけることなく、明瞭に聞くことができます。
簡単なBluetooth接続とコントロール
自動 Bluetooth ペアリング管理により、PSB-2 は、設定された時間後にペアリングを解除し、将来のペアリングのためにデバイスを忘れることができます。また、Bluetooth ビーコン ID を、設置されている部屋に合わせてカスタマイズすることもできます。
サウンドバーの簡素化されたHDMI入力とCEC制御
PSB-2 サウンドバーは、ソース デバイスからテレビへのオーディオ パススルー、またはテレビからの直接 ARC のいずれかの設定を容易にします。また、追加の設定を必要とせずに、テレビの電源、ミュート、および音量の制御もサポートします。
柔軟性と使いやすさ
PSB-2 は、テレビからの CEC 経由または Bluetooth デバイスからの直接の音量コントロールをサポートします。1 つのボタンで HDMI と Bluetooth をシームレスに切り替えることができます。
耐久性を重視した設計
プロ仕様の素材と構造を採用した PSB-2 の耐久性の高い外装は、日常の厳しい業務用使用に耐えるように設計されており、お手入れも簡単です。
一般的な用途
JBL PSB-2 サウンドバーは、ホテルの客室、クルーズ船の客室、会議室、教室など、さまざまな接客、企業、教育施設に最適です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |