製品の公開
Exterior Door Character Pulse

Exterior Door Character Pulse

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
「キャラクター」は、ユニークなデザインソリューションを備えた玄関ドアの範囲です。ストリップやネジのないガラスの開口部は、デザインの新しい基準を設定します。これで、非常にスタイリッシュで自己表現のある入り口を作成できます。仕上げ、隠されたヒンジ、頑丈な構造、特許取得済みのデザインソリューションも、キャラクターが伝える独自の感触に貢献しています。
技術仕様
  • Unique refext_door_pulse_os_single
  • コレクションセットExterior doors
  • コレクションCharacter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルビーズ法発泡スチロール(EPS)
  • 設計国フィンランド
  • 製造国ラトビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24
  • Uniclass2015詳細Doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ
エストニア
フィンランド
ラトビア
リトアニア