製品の公開
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Google翻訳”,
スライドドアFSSlide1480は壁に取り付けられたソリューションであり、音と火災の分類が要求される専門家や公共の建物に適しています。それは新しいデザインの可能性を開き、音を減らす必要があるかもしれないが、それでも引き戸の解決策が必要な住宅で使用することもできます。 FS Slide 1480は、火と音の組み合わせEI30 /Rw33dBおよびEI30/Rw37dBで利用できます。
仕様
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
技術仕様
  • Unique refint_door_sliding_onwall_1480_single
  • コレクションセットInterior doors
  • コレクションHigh Performance
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors

対応地域

ヨーロッパ
エストニア
フィンランド
ラトビア
リトアニア