お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

Exterior Door Function F2090+AL1200 W69 Veneered Double Unequal

Unique ref.: jw_ext_door_function_f2090_al1200_w69_veneered_unequal_double
ブランド名: JELD-WEN Northern Europe
製品ファミリー: Exterior doors
製品グループ: Function
公開日: 2019-02-25
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: EPS
デザイン: Finland
制作国: Latvia

BIMobject カテゴリー: Doors - Door sets
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: JL20
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Material Wood
Material - Core Wood

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です