お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Unique ref.: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
ブランド名: JELD-WEN Northern Europe
製品ファミリー: Interior doors
製品グループ: High Performance
公開日: 2019-02-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Wood
デザイン: Finland
制作国: Finland

BIMobject カテゴリー: Doors - Door sets
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

名前
Material Wood
Material - Core Wood

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です