製品の公開
Changing table Lyfta Vägg 120V Corian
Jeltec
アーカイブ

Changing table Lyfta Vägg 120V Corian

Skötbord Lyfta 120v vagg Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components.The changing table is available in Corian® material.
技術仕様
  • Unique refLyfta120Vvaggcorian
  • コレクションセットChanging stations
  • コレクションElit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-10-18
  • エディション1
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)83
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings