製品の公開
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Google翻訳”,

    2 台のElitおむつ交換台を洗濯ベンチTvättbänk Björkと組み合わせることで、ピンチポイントの怪我のリスクを最小限に抑え、同時に授乳室で良好なワークスペースを得ることができます。 Elitは、作業高さが 57 ~ 110 cm の高さ調節可能な電動おむつ交換台です。洗濯台には、4 つのワイヤー バスケット、排水コンポーネント、および引き出し式シャワー付きの混合栓が装備されています。これらのテーブルには、フタル酸エステル不使用のマットレスとハイサイド バリアが付属しています。重い物を持ち上げるのを避けるために、 Elitには、テーブルを移動するための実用的な階段であるKlättraを追加することができます。

    挟まれて怪我をする可能性を避けるために、高さ調節可能なおむつ交換台を設置するときは、安全な距離に十分なスペースがあることを確認することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、リンクのインストール ガイドを参照してください。

    技術仕様
    • Unique refTvattbank-Elit
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションElit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings