製品の公開
Changing station, dubble working area
Changing station, dubble working area
    Jeltec

    Changing station, dubble working area

    Google翻訳”,

    2 台のElite vägg (壁) 交換用タブレットと、 Tvättbänk Vägg (壁の洗濯台) を組み合わせることで、おむつ交換用の非常に滑らかで安全な表面が提供され、これらのユニットが壁に取り付けられているため、掃除がさらに簡単になります。エリートの壁に取り付けられたユニットは、壁のレールを使用して設置され、57 ~ 110 cm の作業高さの電動高さ調節可能なおむつ交換台で構成されています。重量物の持ち上げを避けるために、 Elite VäggにはKlättraクライミング ステップを追加することができます。洗面台には、ワイヤーバスケット3個、排水部品、引き出し式シャワー付き混合水栓が装備されています。これらのテーブルには、フタル酸エステル不使用のマットレスとハイサイド バリアが付属しています。

    挟まれて怪我をする可能性を避けるために、高さ調節可能なおむつ交換台を設置するときは、安全な距離に十分なスペースがあることを確認することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、リンクのインストール ガイドを参照してください。

    技術仕様
    • Unique refTvattbankVagg-ElitVagg
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションLyfta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings