製品の公開
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
Changing station, dubble working areas
    Jeltec

    Changing station, dubble working areas

    Google翻訳”,

    ビョーク 120 + マヌエラ

    おむつ交換台Manuelaとシンク付きおむつ交換台Björk 120を組み合わせることで、高さ調整可能なワークスペース (75 ~ 105 cm) と作業高さが固定されたワークスペース (90 cm) を作成できます。これらのテーブルにはフタル酸エステル不使用のマットレスと安全のための高いサイドバリアが装備されています。洗い場付きおむつ交換台には、引き出し式シャワーと排水コンポーネント付きの混合栓が含まれています。重労働を最小限に抑えるために、テーブル交換用の実用的なはしごであるシュテーゲンをマヌエラに追加することができます。ビョークには、シュテーゲン、またはトラッパンと呼ばれるテーブル交換用の階段が追加されます。

    挟み込みによる怪我を避けるために、高さ調節可能なおむつ交換台を設置する際には、安全距離のための十分なスペースを確保することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、インストール ガイドのリンクを参照してください。

    仕様
    • With, both tables: 220 cm
      Depth: 80 cm
      Height: 90 cm and 75 –105 cm

      For many of us, 90 cm works as a working height but with this combination, you get both a workplace with a fixed height and one with an adjustable height. The combination consists of changing table Björk 120. You choose whether you want the sink on the right or left and the changing table Manuela 80, an manually adjustable changing table.To further facilitate work at the changing table, you can add ladders or stairs so that the children can climb onto the changing table themselves. Of course, water mixers, wire baskets, phthalate-free mattresses and high changing table tops are included in your buy. You will find more information about all our products on our website, www.jeltec.se

    技術仕様
    • Unique refbjork120H-Manuela
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションDubble working areas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-17
    • エディション1
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド