このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

Unique ref.: bjork120H-Elit
ブランド名: Jeltec
製品ファミリー: Changing stations
製品グループ: Björk
奥行 (mm): 800
公開日: 2016-10-17
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


主なマテリアル: Wood
副マテリアル: Steel
デザイン: Sweden
製作国: Sweden
正味重量 (kg): 84

BIMobject カテゴリー: 家具 - 家具 - その他
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8211
Uniclass 1.4 詳細: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Number: 23-21 00 00
OmniClass Title: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®