製品の公開
Changing table Elit 100
Changing table Elit 100
    Jeltec

    Changing table Elit 100

    Google翻訳”,

    Elit 100 Golvは、高さを電動で調節できるおむつ交換台で、作業高さは 57 ~ 110 cm です。フタル酸エステルを含まないマットレスと高いサイド バリアが付属しています。重いものを持ち上げなくても済むように、Skötbord Elit に Klättra ステップを追加できます。Elit100は、バーチ材またはホワイト ラミネートでご利用いただけます。

    挟まれて怪我をしないように、高さ調節可能なおむつ交換台を設置する際には、安全距離を確保するための十分なスペースを確保することが非常に重要です。現在の安全基準の詳細については、「設置ガイド」のリンクをご覧ください。

    仕様
    • Width: 100 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    技術仕様
    • Unique refElit100
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションElit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ