製品の公開
Changing table Elit 120H Forma Corian
Jeltec

Changing table Elit 120H Forma Corian

Google翻訳”,

Elit120Hは、作業高さが 57 ~ 110 cm の電動高さ調節可能なおむつ交換台です。おむつ交換台には、おむつ台表面右側に洗い場が埋め込まれています。おむつ交換台には、フタル酸エステル不使用のマットレス、ハイリム、引き出し式シャワーと排水設備を備えた混合栓が備わっています。 Elite 120Hは Corian® で利用できます。重い物を持ち上げるのを避けるために、 Elitはテーブルを変更するための実用的な階段であるKlättra で補完することができます。

挟み込み事故を防ぐため、高さ調節可能なおむつ交換台を設置する際は、十分な安全距離を確保することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、リンクのインストール ガイドを参照してください。

仕様
  • Width: 120H cm

    Depth: 80 cm

    Regulation: Electric, working height 57-110 cm cm

    Variant: Floor standing

    Material specification:

    Floor stand: white metal

    Changing table top, incl. sink on the right, mixer and drain details and high changing table edges (14 cm) in the material Corian® - A pore-free and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

    Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

技術仕様
  • Unique refElit120Hcorian
  • コレクションセットChanging stations
  • コレクションElit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-10-18
  • エディション1
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)55
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ