製品の公開
Changing table Elit 120V
Changing table Elit 120V
    Jeltec

    Changing table Elit 120V

    Google翻訳”,

    Elit 120Vは、作業高さが 57 ~ 110 cm の電気式高さ調節可能なおむつ交換台です。おむつ交換台には、おむつ交換台表面左側に洗い場が埋め込まれています。おむつ交換台には、フタル酸エステル不使用のマットレス、ハイサイド バリア、引き出し式シャワーと排水設備を備えた混合栓が装備されています。 Elit 120Vはバーチまたはホワイトラミネートで入手可能です。重い物を持ち上げるのを避けるために、 Elitはテーブルを変更するための実用的な階段であるKlättra で補完することができます。

    挟み込み事故を防ぐため、高さ調節可能なおむつ交換台を設置する際は、十分な安全距離を確保することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、リンクのインストール ガイドを参照してください。

    .

    技術仕様
    • Unique refElit120V
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションElit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings