製品の公開
Changing table Elit  80
Changing table Elit  80
    Jeltec

    Changing table Elit 80

    Google翻訳”,

    Elit 80は、作業高さが 57 ~ 110 cm の電動高さ調節可能なおむつ交換台です。フタル酸エステル不使用のマットレスとハイサイドバリアが付いています。 Skötbord Elit 80 は、カバまたは白のラミネートで利用できます。重労働を避けるために、 Elitおむつ交換台は、交換台用の実用的な階段であるKlättra で補完することができます。

    挟み込み事故を防ぐため、高さ調節可能なおむつ交換台を設置する際は、十分な安全距離を確保することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、リンクのインストール ガイドを参照してください。

    仕様
    • Width: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    技術仕様
    • Unique refElit80
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションElit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings