製品の公開
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
Changing table Lyfta Vägg 140
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 140

    Google翻訳”,

    Lyfta 140 Vägg (Wall) は、壁掛け式の電動おむつ替え台です。高さは最小30cm、最大110cmです。Lyfta 140 Väggは、シンク付きとシンクなしの2種類をご用意しています。シンクは右側または左側のどちらに設置するかをお選びいただけます。お子様は床から簡単におむつ替え台に登ることができ、コントローラーで適切な高さを設定するだけです。Lyfta 140 Vägg には、フタル酸エステル不使用のマットレスとハイリムが付属しています。おむつ替え台は、バーチ材またはホワイトラミネート、コーリアン®、コンパクトラミネートからお選びいただけます。

    仕様
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 140 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION:

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Wash basin: Choose whether you want a changing station with or without a wash basin, if so, choose whether you want the sink to be placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    技術仕様
    • Unique refLyfta140vagg
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションElit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1401
    • 奥行き(mm)801
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ