製品の公開
Changing table Lyfta Vägg  60
Changing table Lyfta Vägg  60
Changing table Lyfta Vägg  60
Changing table Lyfta Vägg  60
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 60

    Google翻訳”,

    Lyfta 60 Vägg(壁掛けタイプ)は、壁掛けタイプの電動式おむつ替え台です。高さは最小30cm、最大110cmです。お子様は床から簡単におむつ替え台に登ることができ、コントローラーで適切な高さを設定するだけで使用できます。Lyfta 60 Väggのおむつ替え台には、フタル酸エステル不使用のマットレスと高めの縁が付属しています。Lyfta 60 VäggのSkötbordは、バーチ材またはホワイトラミネート、コーリアン®、またはコンパクトラミネートからお選びいただけます。

    仕様
    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 60 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    技術仕様
    • Unique refLyfta60vagg
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションElit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ