製品の公開
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
Changing table Lyfta Vägg 80
    Jeltec

    Changing table Lyfta Vägg 80

    Google翻訳”,

    Lyfta 80 Vägg (Wall) は、壁掛け式の電動おむつ交換台です。高さは最小30cm、最大110cmです。お子様は床から簡単におむつ交換台に登ることができ、その後はハンドコントローラーで適切な高さに調節できます。Lyfta 80 Vägg には、フタル酸エステル不使用のマットレスと保護サイドエッジが付属しています。Lyfta、バーチ材またはホワイトラミネート材からお選びいただけます。

    挟まれ事故を防ぐため、高さ調節機能付きのおむつ交換台を設置する際は、安全距離を十分に確保することが非常に重要です。最新の安全基準については、「設置ガイド」をご覧ください。

    仕様

    • Width of motor cabinet: 60 cm

      Width of changing table top: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 30-110 cm (children can crawl onto the table themselves)

      Variant: Wall-mounted

      MATERIAL SPECIFICATION:

      Motor cabinet: FCS marked birch plywood (birch or white).

      Changing table top: incl. high changing table edges (14 cm) and is available in three material variants;

      - FSC marked high-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Wash basin: Choose whether you want a changing station with or without a wash basin, if so, choose whether you want the sink to be placed on the right or left.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    技術仕様
    • Unique refLyfta80vagg
    • コレクションセットChanging stations
    • コレクションLyfta
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-10-18
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)58
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ