製品の公開
K2 Eating - L2000
JENSENplus

K2 Eating - L2000

Google翻訳”,
K2Eatingのインスピレーションは見逃せません。テーブルは正方形のK2ミーティングと同じで、ベンチはテーブルの小さいバージョンです。その結果、均質な外観の非常に機能的なテーブルセットができあがります。 K2の食事は非常にしっかりしているので、誤ってベンチの端に座っても心配する必要はありません。確かにどこにも傾くことはありません。つまり、K2 Eatingでは、常にもう1つ余裕があり、たくさんの人が社交するカフェテリアに非常に適しています。黒のパウダーコーティングされたスチールのベースと追加のフレームが、K2Eatingの安定性を生み出します。トップはMDFでできており、表面はリノリウムまたはラミネートで覆われ、エッジはABSで覆われています。これらの材料を組み合わせると、濡れた布や掃除機など、ほぼすべてのものを通過できる高品質の製品が作成されます。均質な外観を表面の色に置き換えることで、テーブルセットに鮮やかな表情を加えることができます。
仕様
  • Base: Black powdercoated steel Top: Black linoleum or laminate (7 colors: White, grey, red, orange, green, blue, purple)
技術仕様
  • Unique refk2-eating-l2000
  • コレクションセットK2 Eating
  • コレクションK2
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)1580
関連
  • 主なマテリアルリノリウム
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)120
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
イタリア
オーストリア
オランダ
スイス
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ベルギー
ルクセンブルク