製品の公開
CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet
Jika

CUBITO Bathtub, 1800x800 without support feet

Google翻訳”,
このクビトバスタブは、バスルーム家具の最新トレンド、つまり一目で驚くほどシンプルなものを大切にしています。 100%アクリレート製で、色の安定性、お手入れが簡単、手触りが良く、断熱性に優れています。パネル取り付けシステムによる迅速で簡単な取り付けが可能であるため、コストのかかるウォールインの代替として適しています。欧州連合で作られました。 5年間の保証が付いています。容量265リットル。
技術仕様
  • Unique ref223420
  • コレクションセットCubito
  • コレクションBaths
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)415
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国ポルトガル
  • 正味重量(kg)24.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ