製品の公開
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    Google翻訳”,
    このクビトバニティユニットは、バスルーム家具の最新トレンド、つまり一目で驚くほどシンプルなものを大切にしています。引き出しのフルドローアウトランナー、自動閉鎖システム、30kgからの耐荷重。木製の装飾は、無垢材の質感と深みを再現しています。カウンター下のバニティ用ランナーはプッシュオープン機能など、ハンドルが取り付けられています。 PUR接着剤で接着されたABSエッジは、耐水性を最大化します。
    技術仕様
    • Unique ref40J423
    • コレクションセットCubito N
    • コレクションBase units and countertops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)480
    • 幅(mm)590
    • 奥行き(mm)426
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)17.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Cabinets
    • UNSPSC30161801
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ