製品の公開
CLEAR Mirror with LED lighting
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting

Google翻訳”,
クリアシリーズのこのミラーは、曇りに対する加熱フォイルが装備されているため、面倒な拭き取りが不要です。日光が当たらないバスルームにおすすめです。安全シールドレベルIP44のおかげで、浴槽から60cmのところに設置できます。接続ボックス付き230V、ベベル5mm。
技術仕様
  • Unique ref455725
  • コレクションセットCLEAR
  • コレクションMirrors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)810
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)4.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.5 4.5 (69)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)
5つ星のうち4.0 4.0 (5)