製品の公開
LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges
Jika

LYRA PLUS Duroplast WC seat and cover, SlowClose mechanism, antibacterial treatment, plastic hinges

Google翻訳”,
WCの組み合わせLyraplusにのみ適しています。 SlowCloseメカニズムは、シートとカバーの閉鎖速度を減速することにより、ノイズを低減し、安全性を向上させます。さらに、「クリック」システムのおかげで、シートとカバーの迅速な組み立てと分解によってトイレのメンテナンスが容易になります。 JIKAによるすべてのデュロプラストシートは、恒久的な抗真菌成分で強化されて製造されています。 5年間の保証が付いています。
技術仕様
  • Unique ref893381
  • コレクションセットLyra Plus
  • コレクションSeats & Covers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)365
  • 奥行き(mm)405
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国スロバキア
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
  • Uniclass2015詳細WC seats and covers
  • OmniClassNumber23-31 19 19 17
  • OmniClassタイトルWater Closet Seats
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ