製品を公開する
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Google翻訳,
    背の高いキャビネット、左右2枚の扉、棚5枚
    仕様
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    技術仕様
    • 固有参照番号H43J232
    • 製品ファミリPure
    • 製品グループBase units and countertops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1800
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)352
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)30
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClass 番号23-31 25 13
    • OmniClass タイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ