製品の公開
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm
    Jika

    PURE Vanity unit, 2 drawers, incl. washbasin 800x440 mm

    Google翻訳”,
    化粧台、引き出し2個、洗面台付き 800x440 mm
    仕様
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matt (batch 353) is new design. Classic white gloss (batch 500) is also available. The vanity unit offers 2 spacious drawers and is supplied with a 800 mm washbasin. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    技術仕様
    • Unique refH40B234
    • コレクションセットPure
    • コレクションBase units and countertops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)418
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 副マテリアルガラス状磁器
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)45.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ