このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Angle grab rail with soap dish

Unique ref.: angle_grab_rail_with_soap_dish
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 420
高さ (mm): 225
奥行 (mm): 130
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
この製品はダウンロードできません。詳細は製品メーカーにお問い合わせください
*Mixed accessory: rail and interchangeable soap dish.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Soap dish is removable and interchangeable it can be placed at both sides of the rail depending on .
*Suits perfectly any decor and installation.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
SOAP DISH FOR 1 BAR OF SOAP THAT CAN BE PLACES AT BOTH SIDES OF THE RAIL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 10 UNITS


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.735

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L8245
Uniclass 1.4 詳細: Towel rails
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 詳細: Towel Rings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 詳細: Sanitary accessories
NBS Reference コード: 35-76-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Towel Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 25
OmniClass Title: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Chrome brass ; chrome
Material Steel ; Chrome Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour chrome
Material Steel ; Chrome Brass

BIMobject®