お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Corner mount triangular soap dish

Unique ref.: Corner_mount_triangular_soap_dish
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 155
高さ (mm): 60
奥行 (mm): 255
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Corner mount triangular soap dish.
*Chrome plated brass of high quality and resistance.
*Antivandal installation, takes up little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Robust and light.
*Clean only with damp cloth.
*Reinforced upper edge, protected with large profile.
*Adaptable, suits any type of environment and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
制作国: Spain
正味重量 (kg): 0.38

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
Uniclass 1.4 コード: L8246
Uniclass 1.4 詳細: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 詳細: Soap Dishes
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 詳細: Soap dishes
NBS Reference コード: 35-75-82
NBS Reference 詳細: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 29 11
OmniClass Title: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Steel

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です