このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Double side extendable mirror

Unique ref.: double_side_extendable_mirror
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 230
高さ (mm): 315
奥行 (mm): 30
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Extendable two sided mirror, adjustable to different heights, swivel, Ø 200 mm.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Telescopic arm with two possitions: short (250 mm.) and long (375 mm.).
*Two sides: standard mirror and magnifying (x3).
*Antivandalism, reduced dimensions
*Easy to clean and maintain.
*Revolves in two axes : horizontal and vertical.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Includes cover to conceale heads of the screws.
*Sturdy, long lasting life
*Clean only with damp cloth.
*Dry mirror after cleaning.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 2 COVERS FOR SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.835

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 鏡
IFC分類: Furnishing Element
Uniclass 1.4 コード: L8732
Uniclass 1.4 詳細: Mirrors
Uniclass 2.0 コード: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 詳細: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 コード: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 詳細: Bathroom mirrors
NBS Reference コード: 45-55-06
NBS Reference 詳細: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass Number: 23-21 37 13 15
OmniClass Title: Mirrors