このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Double toilet tissue holder

Unique ref.: double_toilet_tissue_holder
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 260
高さ (mm): 35
奥行 (mm): 72
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Double toilet tissue holder, for spare roll
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, reduced dimensions.
*Fixed to wall by means of screws and wallplugs (provided).
*To be installed in horizontal position
*Screws to fix to wall are concealed by trim
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life..
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and décor.

MADE OF CHROME PLATED BRASS
BRIGHT FINISH
2 TOILET TISSUE ROLLS, REGULAR SIZE
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM INSTALLATION
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 2 SCREW, 2 WALL PLUG AND 1 HEX KEY
PACKAGING SINGLE UNIT PACKAGING.


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.265

BIMobject カテゴリー: サニタリー - トイレアクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC コード: 52171001
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 詳細: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 詳細: Toilet roll holders
NBS Reference コード: 35-75-88
NBS Reference 詳細: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Number: 23-21 43 15 31
OmniClass Title: Toilet Tissue Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

名前
Colour Bright finish
Depth 72 mm
Height 35 mm
Integral Finish Chrome brass
Length 260 mm
Material Chrome plated brass
Mounting Wall mounted by means of screws and wall plugs
Toilet Paper Capacity 2 roll
Warranty 2 years
Width 260 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 260 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Bright finish
Material Chrome plated brass

BIMobject®