このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Inox feminine hygiene bin

Unique ref.: inox_feminine_hygiene_bin
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 211
高さ (mm): 288
奥行 (mm): 113
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Made of Stainless Steel, Satin finish.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs.
*Closed, with hinged cover.
*Detachable base with key lock.
*Easy to empty by lower part.
*Reduced dimensions and size.
*Especially designed for places with reduced dimensions.
*Rounded shape, without edges.
*Highly advisable for reasons of hygiene.
*Easy to clean and maintain.
*Long lasting life.
*Widespread use.

MADE OF INOX STEEL, SATIN FINISH
FIXED TO WALL BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
CLOSED HINGED COVER
HINGED COVER WITH KEY LOCK
EASY SERVICE BY THE BOTTOM
SPECIALLY DESIGNED FOR REDUCED DIMENSIONS PLACES
CAPACITY: 5 LITER
ACCESSORIES: KEY FOR LOCK PROVIDED
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 1.205

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Furniture and Furnishings
UNSPSC コード: 56
Uniclass 1.4 コード: L7235
Uniclass 1.4 詳細: Waste disposal units
Uniclass 2.0 コード: PR-35-10-97
Uniclass 2.0 詳細: Waste Bins
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 詳細: Sanitary accessories
NBS Reference コード: 31-75
NBS Reference 詳細: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 82 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Solid Waste Bins
OmniClass Number: 23-21 17 11
OmniClass Title: Interior Waste Bins
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Satin
Material Stainless steel
Method Of Operation Manual

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Stainless steel

BIMobject®