お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Unique ref.: inox_soap_dispenser_classic_vertical
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 90
高さ (mm): 166
奥行 (mm): 112
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.415

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Toilets
UNSPSC コード: 30181505
Uniclass 1.4 コード: L8246
Uniclass 1.4 詳細: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 詳細: Soap Dispensers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 詳細: Soap dispensers
NBS Reference コード: 35-76-80
NBS Reference 詳細: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 29 13
OmniClass Title: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Stainless steel

BIMobject®