このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Open ring for toilet towel

Unique ref.: open_ring_for_towel
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 175
高さ (mm): 180
奥行 (mm): 50
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Open round towel holder, cylindrical profile Ø 175 mm.
*Chrome brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandalism, swivels.*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws are concealed by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Resistant, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suitable for any installation or décor.

Round towel holder, open, cylindrical shape, ø175 mm
chrome brass, bright finish , high quality and resistance
wall mounted by means of screws (provided), not visible as these are concealed by support.
Functional, simple, elegant, modern and low cost
Adaptable, suitable for any type of installation or décor
Accessories: 2 screw, 2 wall plug and 1 hex key
Packaging: single unit


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.365

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC コード: 52171001
Uniclass 1.4 コード: L8245
Uniclass 1.4 詳細: Towel rails
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 詳細: Towel Rings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 詳細: Towel rings
NBS Reference コード: 35-75-91
NBS Reference 詳細: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 25
OmniClass Title: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Brass

BIMobject®