このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Single towel hook

Unique ref.: single_towel_hook
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 25
高さ (mm): 25
奥行 (mm): 35
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Single towel hook with support.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of 1 screw and 1 wall plug (provided).
*Screw to fix to wall is hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation.

SINGLE CYLINDRICAL HOOK WITH SUPPORT
CHROME BRASS BRIGHT FINISH, HIGH QUALITY AND RESISTANCE
ANTIVANDALISM, REQUIRES MINIMUM SPACE
FIXED TO WALL BY MEANS OF 1 SCREW AND 1 WALL PLUG (PROVIDED)
WALL MOUNTED BY MEANS OF SCREW HIDDEN BY SUPPORT
FUNCTIONAL, SIMPLE, ELEGANT, MODERN AND LOW COST


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.065

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC コード: 52171001
Uniclass 1.4 コード: L8245
Uniclass 1.4 詳細: Towel rails
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 詳細: Towel Rings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 詳細: Towel rings
NBS Reference コード: 35-75-91
NBS Reference 詳細: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 25
OmniClass Title: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Brass

BIMobject®