お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Towel holder 400 mm

Unique ref.: towel_holder_400mm
ブランド名: Jofel
製品ファミリー: Bath accessories
製品グループ: Luxury
幅 (mm): 400
高さ (mm): 52
奥行 (mm): 72
公開日: 2019-05-14
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Spain
製作国: Spain
正味重量 (kg): 0.3

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Furnishing Element
UNSPSC 名前: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC コード: 52171001
Uniclass 1.4 コード: L8245
Uniclass 1.4 詳細: Towel rails
Uniclass 2.0 コード: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 詳細: Towel Rings
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 詳細: Towel rings
NBS Reference コード: 35-75-91
NBS Reference 詳細: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Number: 23-31 25 25
OmniClass Title: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

名前
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Brass

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です