Unique ref.: | towel_holder_ring |
---|---|
ブランド名: | Jofel |
製品ファミリー: | Bath accessories |
製品グループ: | Luxury |
幅 (mm): | 175 |
高さ (mm): | 190 |
奥行 (mm): | 50 |
公開日: | 2019-05-14 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
設置方法: | |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | |
技術説明: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
説明ビデオ: | |
GTINコード: | 8427950345944 |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/jofel/product/towel_holder_ring
主なマテリアル: | Chrome |
---|---|
副マテリアル: | Chrome |
デザイン: | Spain |
製作国: | Spain |
正味重量 (kg): | 0.245 |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - 浴室アクセサリー |
---|---|
IFC分類: | Furnishing Element |
UNSPSC 名前: | Hanging toiletry organizer or shelf |
UNSPSC コード: | 52171001 |
Uniclass 1.4 コード: | L8245 |
Uniclass 1.4 詳細: | Towel rails |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 詳細: | Towel Rings |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 詳細: | Towel rings |
NBS Reference コード: | 35-75-91 |
NBS Reference 詳細: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass Number: | 23-31 25 25 |
OmniClass Title: | Towel Bars |
名前 | 値 |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®