このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

DSH & DSV JCI Air-Cooled Self-Contained Units, D-Series Horizontal and Vertical

Unique ref.: jci_dsh_dsv
ブランド名: Johnson Controls, Inc
製品ファミリー: Packaged - Indoor - Self Contained Equipment
製品グループ: Self Contained Units
公開日: 2020-09-03
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)

Self-Contained Units

Air-Cooled & Water-Cooled Air Conditioners with Capacities Ranging from 2 to 105 TR

At Johnson Controls, our Self-Contained AC Units feature high mechanical and architectural flexibility with both horizontal and vertical configurations. From Air-Cooled Units that eliminate the need for a cooling tower to Water-Cooled Air Conditioners that help save energy by conditioning air with a waterside economizer, our Self-Contained Units offer individualized control that is ideal for individual tenant metering. Our higher capacity Water-Cooled Units provide high efficiency performance – helping you lower your energy costs all while enjoying the quiet operation of low-noise fans.

  • Mechanical Flexibility - Available in both horizontal and vertical configurations; drive components can be up-sized for applications with higher external static-pressure requirements
  • Architectural Flexibility - Eliminates the need for a cooling tower or building penetrations needed for air-cooled units
  • Individualized Control - Ideal for applications requiring individual tenant control and/or metering
  • Save Energy - Air-condition without compressors when outside air is cool by using an airside economizer or when tower water is cool by using a waterside economizer
  • Easy Installation, Reduced Floor space  - Compact dimensions and knock-down capability allow doorway, hallway, and elevator access
  • Excellent Indoor Air Quality
  • Quiet Operation


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備