このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

VPCS SKYMARK Vertical Stacked, Water Source Heat Pump (WSHP)

Unique ref.: sky_vpcs
ブランド名: Johnson Controls, Inc
製品ファミリー: Packaged - Indoor - Self Contained Equipment
製品グループ: Water-Source Heat Pumps
公開日: 2020-11-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)

Vertical Stacked Water Source Heat Pumps (VSCS) from SKYMARK offer the ultimate in multi-story HVAC design flexibility. The VSCS Series is a compact, concealed system, capable of providing total heating and cooling functions for a single zone or multiple rooms.

These units offer the flexibility of a four-pipe fan coil system at the cost of a two-pipe system, with the added flexibility of individual tenant metering. VSCS Series units are ideally suited for the total heating and cooling needs of any two-plus story building with a consistent floor plan.

  • AHRI Certified, ETL Listed
  • Two performance platforms (VS-Series/VP-Series)
  • Pre-engineered unit/piping system great for repeating floor patterns
  • Cabinet/chassis design facilitates easy installation and servicing
  • Quiet chassis sound package
  • Fan speed control from thermostat
  • PSC and EC motors
  • Stainless steel drain pan
  • MERV 4, 8, or 13 filters
  • Outside air opening with motorized damper
  • Supply air openings sized based on quantity/arrangement
  • Full (88"), reduced (80"), or no plenum (63") cabinet heights
  • Cabinets stands (2 - 18")
  • Washerless stainless steel water hoses with JIC fittings
  • Factory provided copper risers
  • High-performance coaxial tube-in-tube condenser coil
  • Corrosion protective coil coating
  • Double-deflection supply grilles
  • 2-way motorized valve for variable speed pumping applications
  • Auto-flow regulator valve
  • Single riser with integral pump application


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - 空調設備

BIMobject®