製品の公開
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
JohnsonSuisse

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Google翻訳”,
Asti-N '3/4" クロスハンドルストップバルブ フランジ付き
技術仕様
  • Unique refWBFA300672CP
  • コレクションセットAsti-N
  • コレクションFaucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-05-14
  • エディション1
  • 幅(mm)107
  • 奥行き(mm)59
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国マレーシア
  • 製造国マレーシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures