製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
johnsonsuisse/products/eb6928c8-dc0a-46bb-98b6-e681344401b8
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Brass Shower Arm Length 400mm (square)
利用できません: アメリカ合衆国
JohnsonSuisse
フォロー
Brass Shower Arm Length 400mm (square)
Google翻訳”,
原文を見る
真ちゅう製シャワーアーム長さ:400mm(正方形)
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
WBFA300707CP
コレクションセット
Shower Arm
コレクション
Shower
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-04-24
エディション
1
高さ(Mm)
61.4
幅(mm)
400.2
奥行き(mm)
59.9
リンク
リンク
製品のURL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-arm/length-400mm-square-WBFA300707CP
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
設計国
マレーシア
製造国
マレーシア
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
SL_35_80_80
Uniclass2015詳細
Showers
MasterFormat 2014 コード
22 41 23
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Showers
OmniClassNumber
23-31 17 00
OmniClassタイトル
Showers
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
オセアニア
アジア
オーストラリア
マレーシア
類似製品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ダウンロード
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ダウンロード
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ダウンロード
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ダウンロード
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ダウンロード
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ダウンロード