製品の公開
Celtic II Fixed shower head with single function
JohnsonSuisse

Celtic II Fixed shower head with single function

Google翻訳”,
セルティックII固定シャワーヘッド、単一機能
技術仕様
  • Unique refWBFA301081CP
  • コレクションセットCeltic II
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)227.3
  • 幅(mm)227.3
  • 奥行き(mm)55.25
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国マレーシア
  • 製造国マレーシア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

オセアニア アジア
オーストラリア
マレーシア