製品を公開する
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
JohnsonSuisse
アーカイブ

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
技術仕様
  • 固有参照番号WBFA301323CP
  • 製品ファミリFelino
  • 製品グループFaucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-24
  • 版番号1
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主要素材真鍮
  • 設計国マレーシア
  • 製造国マレーシア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures