製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
johnsonsuisse/products/cd2030a5-ddb7-4e7e-96d3-d4c94c6ca9ad
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
利用できません: アメリカ合衆国
JohnsonSuisse
フォロー
Felino Single lever wall-mounted bath shower mixer without shower kit
Google翻訳”,
原文を見る
Felinoシングルレバー壁掛け式バスシャワーミキサー(シャワーキットなし)
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
WBFA301324CP
コレクションセット
Felino
コレクション
Faucet
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-08-11
エディション
1
幅(mm)
215
奥行き(mm)
177
リンク
リンク
製品のURL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-bath-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301324CP
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
設計国
マレーシア
製造国
マレーシア
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87
Uniclass2015詳細
Taps and water supply outlet fittings
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
オセアニア
アジア
オーストラリア
マレーシア
類似製品
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
ダウンロード
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
ダウンロード
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
ダウンロード
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
ダウンロード
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
ダウンロード
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
ダウンロード